Disco de aderência redondo aço zincada 09140-122
- Utilização em superfícies não magnéticas
- Montagem rápida graças ao furo escareado
- Elevada estabilidade
- Resistente à corrosão
Unidade de venda
0,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Disco de aderência
Versão 1
redondo
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
D1=Furo de fixação
4,2±0,1
D=Diâmetro externo
12±0,1
H=Altura
2±0,1
D2
6±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Os discos de aderência são utilizados em materiais não magnéticos. Dessa forma, eles servem como base de aderência para ímãs e garantem a fixação permanente dos ímãs em diversas aplicações.
Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.