text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Ferromagnet disc
Version 1
round
Version 2
self-adhesive
Main material
steel
Surface finish body
painted
Main colour
white
D=outside diameter
30±0,1
H=Height
1±0,1
UNSPSC Code
27112104
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
Description

Descrição do produto
Os discos de aderência são utilizados em materiais não magnéticos. Dessa forma, eles servem como base de aderência para ímãs e garantem a fixação permanente dos ímãs em diversas aplicações.
Material
Aço.
Versão
com pintura branca.
Superfície aderente zincada.
Indicação
A superfície aderente autoadesiva é feita de espuma de polietileno, o que a torna muito resistente ao rasgo e com alta aderência.
A superfície deve ser cuidadosamente limpa de poeira e sujeira antes da aplicação.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram