Material
Aço.
Versão
com pintura branca.
Superfície aderente zincada.
Superfície aderente zincada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Descrição do produto
Os discos de aderência são utilizados em materiais não magnéticos. Dessa forma, eles servem como base de aderência para ímãs e garantem a fixação permanente dos ímãs em diversas aplicações.
Material
Aço.
Versão
com pintura branca.
Superfície aderente zincada.
Superfície aderente zincada.
Indicação
A superfície aderente autoadesiva é feita de espuma de polietileno, o que a torna muito resistente ao rasgo e com alta aderência.
A superfície deve ser cuidadosamente limpa de poeira e sujeira antes da aplicação.
A superfície deve ser cuidadosamente limpa de poeira e sujeira antes da aplicação.
Indicação de desenho
1) Superfície de aderência
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.