text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Imã
Versão 1
Eletroímã
Versão 2
retangular
Material do corpo básico
aço
B=Largura
40
G=Rosca
M8
H=Altura
35
L=Comprimento
500
-
2
Força de aderência N
6600
H1
15
L1
100
L2
300
Modo de fixação
rosca fêmea
Potência nominal W
40
Tensão nominal VDC
24
UNSPSC Code
27112104
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
Carcaça de aço.
Corpo da bobina de plástico.
Indicação
Os eletroímãs são operados com corrente contínua. Isso gera um campo magnético através da bobina no núcleo. Depois de desligar a tensão, o campo de força desaparece novamente.

Os eletroímãs são fixados usando as roscas na parte traseira. O número de furos roscados é diferente. A distância L2 é a respectiva distância entre os furos roscados.
A conexão de energia é feita por meio do conector de válvula DIN, de acordo com a norma EN 175301-803 (anteriormente DIN 43650). Os PINs são instalados para prender os fios diretamente.

As forças de fixação especificadas podem ser menores dependendo da espessura do material e da rugosidade da superfície do material.
Dados técnicos
Tensão: 24V DC.
Grau de proteção: até IP 65.
Faixa de temperatura: até 180 °C (classe de isolamento H).
Duração de operação: 100%.
Aplicação
Os eletroímãs são usados para suportar, apoiar e fixar peças de trabalho ferromagnéticas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram