text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Imã
Versão 1
Imã em U
Versão 2
retangular
Material do corpo básico
AlNiCo
Superfície Corpo básico
pintado
Cor do corpo básico
vermelho
B=Largura
30
D1=Furo de fixação
5
H=Altura
20
L=Comprimento
20
Força de aderência N
45
Modo de fixação
furo
Tamanho
1
Temperatura* máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
pintado de vermelho.
Indicação
Ímãs em U com grande força de aderência. Sistema sem blindagem. Os ímãs são fornecidos com placa de proteção zincada e são utilizados para fixar, separar e elevar materiais. Os tamanhos 1, 2 e 3 têm apenas um furo de fixação no centro.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought