text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Imã
Versão 1
Imã em U
Versão 2
retangular
Material do corpo básico
AlNiCo
Superfície Corpo básico
pintado
Cor do corpo básico
vermelho
B=Largura
57
D1=Furo de fixação
8
H=Altura
35
L=Comprimento
45
A
32
Força de aderência N
230
Modo de fixação
furo
Tamanho
4
Temperatura* máx. °C
450
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Núcleo do ímã em AlNiCo.
Versão
pintado de vermelho.
Indicação
Ímãs em U com grande força de aderência. Sistema sem blindagem. Os ímãs são fornecidos com placa de proteção zincada e são utilizados para fixar, separar e elevar materiais. Os tamanhos 1, 2 e 3 têm apenas um furo de fixação no centro.
Faixa de temperatura
máx. 450 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram