{"product":{"productId":"agid.37689","price":2.14,"name":"Ímãs de barra planos de NdFeB com furo, 1 furos"},"currency":"EUR"}
- Barra plana com ímã
- Para espaços de instalação alongados e estreitos
- Montagem simples
Descrição
Material
Perfil U em aço.
Ímã de NdFeB (neodímio).
Ímã de NdFeB (neodímio).
Versão
Perfil U niquelado.
Indicação
O ímã está colado no perfil U. A superfície aderente é tocada apenas pelas barras. Assim, o ímã permanece protegido no perfil U.
Preferencialmente, o ímã de barra plana é embutido e instalado em ranhuras. A montagem é realizada através do rebaixamento cônico.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Preferencialmente, o ímã de barra plana é embutido e instalado em ranhuras. A montagem é realizada através do rebaixamento cônico.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.