text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material
Perfil U em aço.
Ímã de NdFeB (neodímio).
Versão
Perfil U niquelado.
Indicação
O ímã está colado no perfil U. A superfície aderente é tocada apenas pelas barras. Assim, o ímã permanece protegido no perfil U.

Preferencialmente, o ímã de barra plana é embutido e instalado em ranhuras. A montagem é realizada através do rebaixamento cônico.

Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought