Flat-bar magnet furo lateral NdFeB 09051-3015
- Barra plana com ímã
- Para espaços de instalação alongados e estreitos
- Montagem simples
Sales unit
5,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Flat-bar magnet
Version 1
lateral hole
Main
material
NdFeB
Component
material
steel
Surface finish
component
nickel-plated
B=Width
15
D1=Fastening hole
5
H=Height
5
L=Length
30
L1
22
Magnetic
force
N
55
Temperature*
max. °C
80
UNSPSC Code
27112104
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
Perfil U em aço.
Ímã de NdFeB (neodímio).
Ímã de NdFeB (neodímio).
Versão
Perfil U niquelado.
Indicação
O ímã está colado no perfil U. A superfície aderente é tocada apenas pelas barras. Assim, o ímã permanece protegido no perfil U.
Devido à sua forma longa e estreita, além da alta força de aderência, o ímã de barra plana oferece proteção contra rotação.
Preferencialmente, o ímã de barra plana é embutido e instalado em ranhuras. A montagem é feita de forma simples pelos furos laterais. Devido à montagem lateral, o parafuso não exerce carga sobre o núcleo magnético.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Devido à sua forma longa e estreita, além da alta força de aderência, o ímã de barra plana oferece proteção contra rotação.
Preferencialmente, o ímã de barra plana é embutido e instalado em ranhuras. A montagem é feita de forma simples pelos furos laterais. Devido à montagem lateral, o parafuso não exerce carga sobre o núcleo magnético.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.