Barra plana imantada furo lateral NdFeB 09051-4515
- Barra plana com ímã
- Para espaços de instalação alongados e estreitos
- Montagem simples
Unidade de venda
5,47 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Barra plana imantada
Versão 1
furo lateral
Material
do corpo
básico
NdFeB
Material
dos componentes
aço
Superfície
Componentes
niquelado
B=Largura
15
D1=Furo de fixação
5
H=Altura
5
L=Comprimento
45
Força de
aderência
N
85
L1
37
Temperatura*
máx. °C
80
UNSPSC Code
27112104
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
Perfil U em aço.
Ímã de NdFeB (neodímio).
Ímã de NdFeB (neodímio).
Versão
Perfil U niquelado.
Indicação
O ímã está colado no perfil U. A superfície aderente é tocada apenas pelas barras. Assim, o ímã permanece protegido no perfil U.
Devido à sua forma longa e estreita, além da alta força de aderência, o ímã de barra plana oferece proteção contra rotação.
Preferencialmente, o ímã de barra plana é embutido e instalado em ranhuras. A montagem é feita de forma simples pelos furos laterais. Devido à montagem lateral, o parafuso não exerce carga sobre o núcleo magnético.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Devido à sua forma longa e estreita, além da alta força de aderência, o ímã de barra plana oferece proteção contra rotação.
Preferencialmente, o ímã de barra plana é embutido e instalado em ranhuras. A montagem é feita de forma simples pelos furos laterais. Devido à montagem lateral, o parafuso não exerce carga sobre o núcleo magnético.
Ímãs de neodímio-ferro-boro possuem uma força magnética extremamente alta. Por favor, manuseie esses ímãs brutos com extremo cuidado.
• Alto risco de esmagamento: especialmente ímãs maiores podem causar esmagamentos significativos nos dedos ou nas mãos ao se unirem.
• Material quebradiço: neodímio-ferro-boro é um material muito duro, porém quebradiço. Os ímãs podem quebrar ou lascar facilmente em caso de impacto, queda ou colisão descontrolada.
• Fragmentos cortantes: ao quebrar, frequentemente se formam pedaços com bordas afiadas, que podem se fragmentar ainda mais. Portanto, recomenda-se o uso de óculos de proteção durante o manuseio.
• Risco de impacto repentino: quando dois ímãs se encontram sem controle, o material quebradiço pode se fragmentar de forma explosiva.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.