text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Bloco de fixação
Versão 1
magnético
Material do corpo básico
AlNiCo
Superfície Componentes
superfície sem tratamento
B=Largura
100
H=Altura
50
L=Comprimento
100
Classe de mercadorias perigosas
classe de mercadorias perigosas 9
Desvio máx. de ângulo
10´
Divisão de polos
4
Modo de fixação
sem
N° de UN
2807
Superfícies aderentes mm
1 superfície 100x100
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Indicação
Os blocos de fixação 09060-2010 até 09060-2030 são compostos de um sistema de imã permanente com passo polar estreito, que atuam em duas ou três áreas (passo polar 4 mm). Para a fixação de peças de trabalho de aço extremamente finas, recomendamos o bloco de fixação 09060-2040 com um passo polar fino de 1,3 mm. A vida útil magnética dos blocos de fixação em condições de fabricação industrial típicas é ilimitada.
Blocos de fixação podem ser retificados ou polidos até a metade de sua altura sem prejuízos significativos da sua força de aderência.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought