text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Workholding block
Version 1
magnetic
Main material
AlNiCo
Surface finish component
bright
B=Width
50
H=Height
50
L=Length
100
Hazardous goods class
Danger goods class 9
Kind of fastening
without
Magnetic faces mm
3 faces 100x50
Max. angular deviation
10´
Pole pitch
4
UN No.
2807
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Indicação
Os blocos de fixação 09060-2010 até 09060-2030 são compostos de um sistema de imã permanente com passo polar estreito, que atuam em duas ou três áreas (passo polar 4 mm). Para a fixação de peças de trabalho de aço extremamente finas, recomendamos o bloco de fixação 09060-2040 com um passo polar fino de 1,3 mm. A vida útil magnética dos blocos de fixação em condições de fabricação industrial típicas é ilimitada.
Blocos de fixação podem ser retificados ou polidos até a metade de sua altura sem prejuízos significativos da sua força de aderência.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought