text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Esfera magnética de fixação
Material do corpo básico
alumínio
Cor do corpo básico
prata
Material dos componentes
neodímio
D=Diâmetro
80
D1
128
Divisão de polos
1,5+0,5
Força de aderência N
80
H
104
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Esfera de alumínio.
Núcleo magnético de neodímio, corpo de aço.
Anel de alojamento em aço revestido com couro.
Versão
anodizado.
Anel de alojamento niquelado quimicamente.
Indicação
As esferas de fixação magnética são usadas para manter os componentes em posição de trabalho ideal durante os processos de polimento, montagem e soldagem a laser.
Dependendo da geometria e do peso da peça de trabalho, podem ser ajustados ângulos de oscilação de até 90°. O núcleo magnético pode ser ligado e desligado através da chave sextavada em T incluída no fornecimento.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram