Esfera magnética de fixação alumínio prata 09230-1301
- Para posicionamento de componentes magnéticos
- Ângulo de oscilação até 90°
- É possível ligar e desligar o núcleo magnético
Unidade de venda
1 628,57 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Esfera magnética de fixação
Material
do corpo
básico
alumínio
Cor
do corpo
básico
prata
Material
dos componentes
neodímio
D=Diâmetro
130
D1
188
Divisão de polos
1,5+0,5
Força de
aderência
N
100
H
145
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Esfera de alumínio.
Núcleo magnético de neodímio, corpo de aço.
Anel de alojamento em aço revestido com couro.
Núcleo magnético de neodímio, corpo de aço.
Anel de alojamento em aço revestido com couro.
Versão
anodizado.
Anel de alojamento niquelado quimicamente.
Anel de alojamento niquelado quimicamente.
Indicação
As esferas de fixação magnética são usadas para manter os componentes em posição de trabalho ideal durante os processos de polimento, montagem e soldagem a laser.
Dependendo da geometria e do peso da peça de trabalho, podem ser ajustados ângulos de oscilação de até 90°. O núcleo magnético pode ser ligado e desligado através da chave sextavada em T incluída no fornecimento.
Dependendo da geometria e do peso da peça de trabalho, podem ser ajustados ângulos de oscilação de até 90°. O núcleo magnético pode ser ligado e desligado através da chave sextavada em T incluída no fornecimento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.