text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Sistema de elemento de fixação imantado
Versão 1
com disco de aderência
Material do corpo básico
NdFeB
Material dos componentes
aço
Superfície Componentes
niquelado
B=Largura
12
D1=Furo de fixação
4,5
H=Altura
2,2
L=Comprimento
35
B1
15
D2
7
D3
4,5
D4
7
Força de aderência N
40
H1
1,2
L1
25
L2
35
L3
25
Temperatura* máx. °C
80
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Barra e superfície de aço.
Ímã de NdFeB (neodímio).
Versão
Barra e superfície niqueladas.
Indicação
Fecho magnético para portas e tampas. O sistema de fixação imantado pode ser instalado de forma saliente ou embutida.
Faixa de temperatura
máx. 80 °C.
Indicação de desenho
1) Disco de aderência:
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram