{"product":{"productId":"agid.32614","price":3.85,"name":"Anéis de centragem, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Para a conexão precisa de módulos
- Para a montagem indireta dos módulos por meio de placas adaptadoras
- Com rosca fêmea para a extração dos anéis centralizadores
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4301.
Indicação
Os anéis de centragem são utilizados para a união perfeita de módulos e/ou montagem indireta dos módulos por meio de placas adaptadoras.
A rosca fêmea serve para a extração dos anéis.
A rosca fêmea serve para a extração dos anéis.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.