text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Parallel grip
Main material
aluminium
Component material
steel
B=Width
45
H=Height
81
L=Length
120
A
20
A1
8
A2
11
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
15,1
B1
20
C max.
80
Clamping force at 6 bar (N)
260
Cylinder Ø
40
D
10
D1
M6
D2
10,5
D3
6,4
D4
M8
E
48
E1
48
E2
24
E3
48
E4
32
E5
32
Expanding force at 6 bars (N)
260
F1 N
1100
F2 N
640
F3 N
340
H1
23,5
L1
96
L2
60
M1 Nm
27
M2 Nm
30
M3 Nm
12
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
0,787
P
R1/8
P1
8
P2
8
P3
8
P4
30,5
Recommended workpiece weight kg
1,17
Suitable proximitiy switch
20900-050
Suitable plug connector
20950-010X2000
T
2,1
T1
1,5
T3
6,5
Travel per jaw
12
UNSPSC Code
31161536
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
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Eixos de guia e corrediça em aço.
Versão
Carcaça com revestimento Hart-Coat.
Eixos de guia endurecidos e retificados.
Indicação
Garra paralela pneumática livre de manutenção com cinemática de corrediças. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado.
Fixação absolutamente centralizada. Opcionalmente para fixação interna ou externa. Para consulta da posição final, podem ser
integrados sensores de proximidade disponíveis como acessórios.

Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram