text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Garra paralela
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
B=Largura
75
H=Altura
108
L=Comprimento
171
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
B1
28
C máx.
140
Cilindro-Ø
63
Conector adequado
20950-010X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
46,8
Curso por mordentes
15
D
10
D1
M6
D2
13,5
D3
8,2
D4
M8
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
F1 N
1900
F2 N
890
F3 N
3700
Força de aperto em 6 bar (N)
650
Força de extensão em 6 bar (N)
650
H1
47
L1
140
L2
90
M1 Nm
87
M2 Nm
94
M3 Nm
201
Momento de inércia (10⁻³ kgm²)
5,36
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
Peso recomendado para a peça de trabalho kg
3
Sensor de proximidade adequado
20900-050
T
2,1
T1
2
T3
9
UNSPSC Code
31161536
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
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Eixos de guia e corrediça em aço.
Versão
Carcaça com revestimento Hart-Coat.
Eixos de guia endurecidos e retificados.
Indicação
Garra paralela pneumática livre de manutenção com cinemática de corrediças. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado.
Fixação absolutamente centralizada. Opcionalmente para fixação interna ou externa. Para consulta da posição final, podem ser
integrados sensores de proximidade disponíveis como acessórios.

Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram