Garra paralela alumínio 20100-151050
- Acionado pneumaticamente
- Peso da peça de trabalho de 0,12 a 4,74 kg
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Com fixação totalmente centralizada graças a cinemática de corrediças
- Eixos guia endurecidos e polidos
Unidade de venda
1 505,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Garra paralela
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
B=Largura
75
H=Altura
108
L=Comprimento
171
A
27
A1
11
A2
12
A3
20
B1
28
C
máx.
140
Cilindro-Ø
63
Conector adequado
20950-010X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
46,8
Curso
por mordentes
15
D
10
D1
M6
D2
13,5
D3
8,2
D4
M8
E
48
E1
72
E2
48
E3
72
E4
48
E5
48
F1
N
1900
F2
N
890
F3
N
3700
Força de aperto
em 6 bar
(N)
1050
Força de extensão em 6 bar
(N)
1050
H1
47
L1
140
L2
90
M1
Nm
87
M2
Nm
94
M3
Nm
201
Momento
de inércia
(10⁻³ kgm²)
5,36
P
R1/8
P1
22
P2
22
P3
15
P4
38
Peso recomendado
para a peça de trabalho
kg
4,74
Sensor de proximidade
adequado
20900-050
T
2,1
T1
2
T3
9
UNSPSC Code
31161536
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Eixos de guia e corrediça em aço.
Eixos de guia e corrediça em aço.
Versão
Carcaça com revestimento Hart-Coat.
Eixos de guia endurecidos e retificados.
Eixos de guia endurecidos e retificados.
Indicação
Garra paralela pneumática livre de manutenção com cinemática de corrediças. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado.
Fixação absolutamente centralizada. Opcionalmente para fixação interna ou externa. Para consulta da posição final, podem ser
integrados sensores de proximidade disponíveis como acessórios.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Fixação absolutamente centralizada. Opcionalmente para fixação interna ou externa. Para consulta da posição final, podem ser
integrados sensores de proximidade disponíveis como acessórios.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.