Módulo linear pneumático alumínio 20000-23200
- Acionamento com cilindro de duplo efeito
- Repetibilidade ±0,01 mm
- Elevação: 40 a 300 mm
- Força: 100 a 660 N
- Design compacto, de montagem e manutenção simples
Unidade de venda
2 064,91 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo linear
Versão 1
pneumático
Versão 2
2 guias lineares de eixo
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
407
A
70
A1
25
A2
26
Amortecedor adequado
26300-2015016
B
100
Cilindro-Ø
32
Conector adequado
20950-030X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
295
Curso
S
200
D
16
D1
8
D2
6
D3
M6
D4
11
D5
6,6
E
40
E1
50
E2
20
E3
5
E4
6
E5
6
E6
14
E7
70
F1 máx.
kN
0,07
F2 máx.
kN
0,2
H
77
H1
70
H2
50
H3
26
L
540
L1
260
L2
20
L3
20
N
(quantidade)
8
P
G1/8
P1
9,5
Sensor de proximidade
adequado
20910-030
T
5
Tamanho
3
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Corpo básico e placas de flange EN AW- 5754.
Eixos de guia em aço.
Eixos de guia em aço.
Versão
Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulo linear pneumático, livre de manutenção, possui dois eixos de aço de precisão e buchas guia de esfera com raspadores.
Acionamento com cilindro de duplo efeito.
Todas as roscas de fixação são equipadas com isertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, disponíveis como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem saliência na parte dianteira).
Cem por cento reprodutível, devido ao fechamento de forma. Combinações em todos os tamanhos e variações de curso possíveis sem o uso de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos com os carros deslizadores estacionados no centro.
Acionamento com cilindro de duplo efeito.
Todas as roscas de fixação são equipadas com isertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, disponíveis como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem saliência na parte dianteira).
Cem por cento reprodutível, devido ao fechamento de forma. Combinações em todos os tamanhos e variações de curso possíveis sem o uso de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos com os carros deslizadores estacionados no centro.
Sob consulta
Versão com módulo de fixação (trava) para proteção contra queda de curso.
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.