Linear module pneumatic aluminium 20000-25120
- Acionamento com cilindro de duplo efeito
- Repetibilidade ±0,01 mm
- Elevação: 40 a 300 mm
- Força: 100 a 660 N
- Design compacto, de montagem e manutenção simples
Unidade de venda
2 192,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo linear
Versão 1
pneumático
Versão 2
2 guias lineares de eixo
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
660
A
104
A1
38
A2
39
Amortecedor adequado
26300-2515030
B
150
Cilindro-Ø
40
Conector adequado
20950-030X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
354,6
Curso
S
120
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 máx.
kN
0,75
F2 máx.
kN
1,08
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
L
420
L1
204
L2
25
L3
23
N
(quantidade)
2
P
G1/4
P1
14
Sensor de proximidade
adequado
20910-030
T
7
Tamanho
5
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Body and flange plate EN AW-5754.
Guide shafts steel
Guide shafts steel
Version
Body, hard-coated
Flange plates, anodised.
Guide shaft, hardened.
Flange plates, anodised.
Guide shaft, hardened.
Note
Maintenance-free pneumatic linear modules with two precision steel shafts and ball guide bushing with wipers. Double acting cylinder drive. All fastening threads have threaded inserts. The as accessory available shock absorbers and proximity switches can be integrated (no protruding edges). Positive fit construction for hundred per cent reproducibility. Combinations in all sizes and stroke variants are feasible without adapter plates.
Repeat accuracies of ±0.01 mm are possible.
Specified loads apply by centred carriages.
Repeat accuracies of ±0.01 mm are possible.
Specified loads apply by centred carriages.
On request
Available with locking cartridge as stroke deviation safeguard.
Accessory
26300 Shock absorber.
83000-15 Proximity switch.
80150 Connector.
83000-15 Proximity switch.
80150 Connector.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.