text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Módulo linear
Versão 1
pneumático
Versão 2
2 guias lineares de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
660
A
104
A1
38
A2
39
Amortecedor adequado
26300-2515030
B
150
Cilindro-Ø
40
Conector adequado
20950-030X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
886,4
Curso S
300
D
25
D1
12
D2
10
D3
M10
D4
18
D5
11
E
60
E1
72
E2
30
E3
8
E4
9
E5
8
E6
17
E7
96
F1 máx. kN
0,16
F2 máx. kN
0,36
H
112
H1
100
H2
76
H3
35
L
780
L1
384
L2
25
L3
23
N (quantidade)
8
P
G1/4
P1
14
Sensor de proximidade adequado
20910-030
T
7
Tamanho
5
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo básico e placas de flange EN AW- 5754.
Eixos de guia em aço.
Versão
Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulo linear pneumático, livre de manutenção, possui dois eixos de aço de precisão e buchas guia de esfera com raspadores.
Acionamento com cilindro de duplo efeito.
Todas as roscas de fixação são equipadas com isertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, disponíveis como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem saliência na parte dianteira).
Cem por cento reprodutível, devido ao fechamento de forma. Combinações em todos os tamanhos e variações de curso possíveis sem o uso de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos com os carros deslizadores estacionados no centro.
Sob consulta
Versão com módulo de fixação (trava) para proteção contra queda de curso.
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram