text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Módulo linear
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
F6=Força de retração a 6 bar (N)
66
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
76
Amortecedor adequado
26310-1410012
Capacidade de carga N
160
Cilindro-Ø
16
Conector adequado
20950-010X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
46,8
Curso S
125
E
3 x 48
E1
17
E2
45
E3
27
L
231
M1 Nm
44,2
M2 Nm
44,2
M3 Nm
59,5
S1
95 + S/2 (curso)
S2
14
S3
16
Sensor de proximidade adequado
20915-020
Tamanho
6
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 240 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.

Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M6
3) Nos cursos 30/75/125/175 não é possível montar parafusos
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought