Módulo linear pneumático alumínio 20036-6175
- Com guia de rolos cruzados
- Capacidade de carga até 240 N
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Repetibilidade muito alta
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
Unidade de venda
2 167,11 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo linear
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
F6=Força de retração
a 6 bar
(N)
66
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
76
Amortecedor adequado
26310-1410012
Capacidade
de carga
N
120
Cilindro-Ø
16
Conector adequado
20950-010X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
65,5
Curso
S
175
E
4 x 48
E1
26
E2
52
E3
34
L
288
M1
Nm
49,7
M2
Nm
49,7
M3
Nm
74,4
S1
120 + S/2 (curso)
S2
14
S3
16
Sensor de proximidade
adequado
20915-020
Tamanho
6
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 240 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M6
3) Nos cursos 30/75/125/175 não é possível montar parafusos
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M6
3) Nos cursos 30/75/125/175 não é possível montar parafusos
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.