text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Linear module
Version 1
pneumatic
Version 2
with rail guides
Main material
aluminium
Component material
steel
F6=piston force at 6 bar (N)
33
F6=withdrawal force at 6 bar (N)
45
Air consumption per cycle at 6 bar (ccm)
15
Cylinder Ø
12
E
3 x 32
E1
2 x 32
L
124
M1 Nm
18
M2 Nm
18
M3 Nm
23
P
78,5
S1
44 + S/2 (travel)
S2
9
S3
13
Size
4
Suitable proximitiy switch
20900-020X5000
Suitable shock absorber
26300-0810008
Travel S
60
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção com guia de rolos cruzados e uma capacidade de carga de no máx. 30 N. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles, sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, utilizando os anéis de centragem 20240.
A posição do sistema de batente é variável.

Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4
Acessórios
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram