text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Módulo linear
Versão 1
pneumático
Versão 2
3 guias lineares de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
407
A
70
A1
25
A2
26
A3
62
Amortecedor adequado
26300-2015016
B
100
Cilindro-Ø
32
Conector adequado
20950-030X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
236
Curso S
160
D
16
D1
8
D2
6
D3
M6
D4
11
D5
6,6
E
40
E1
50
E2
20
E3
5
E4
6
E5
6
E6
14
E7
70
F1 máx. kN
0,32
H
107
H1
106
H2
50
L
460
L1
220
L2
20
L3
20
N (quantidade)
6
P
G1/8
P1
9,5
Sensor de proximidade adequado
20910-030
T
5
Tamanho
3
UNSPSC Code
31161535
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Corpo básico e placas de flange EN AW-5754.
Eixos de guia em aço.
Versão
Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulo linear pneumático livre de manutenção, com três eixos em aço de precisão e buchas de esfera com raspadores. Acionamento com cilindro de duplo efeito. Todas as roscas de fixação são equipadas com insertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, que podem ser obtidos como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem cantos salientes). Cem por cento reprodutível devido à construção por fechamento de forma. São possíveis combinações em todos os tamanhos e variantes de curso, sem aplicação de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos para a versão com carro deslizador posicionado no meio.
Faixa de temperatura
+5 °C até +80 °C
Sob consulta
Com cartuchos de regulagem para proteção contra falha no curso.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram