Módulo pórtico pneumático alumínio 20200-1090X0500
- com guia linear de trilho endurecida
- Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido
- Comprimento de curso até 5 m
- Força do pistão até 640 bar N
- Repetibilidade ±0,02 mm
Unidade de venda
3 542,13 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo pórtico
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
250
L=Comprimento
235
A
67
Amortecedor adequado
26300-1415010
B
90
B1
100
C1
8,1
C2
2,5
C3
6,8
Cilindro-Ø
25
Conector adequado
20950-010X2000
Consumo de ar a cada 10 mm de curso com 6 bar (ccm)
35
Curso
S
500
D1
10
D2
M6
E
65
E1
25
E2
25
F1
N
560
F2
N
750
F3
N
750
F4
(N)
750
H
85
H1
84,5
H2
25
H3
35
L1
150
L2
32
L3
117,5
L4
25,5
Mx
Nm
310
My
Nm
410
Mz
Nm
410
N
(quantidade)
4
P
G1/8
P1
9
P2
23
P3
30
P4
38
S1
64,5
Sensor de proximidade
adequado
20910-030
Tamanho
90
UNSPSC Code
31161535
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
Corpo básico, deslizador de guia e placas de flange em liga-AL.
Eixos guia em aço.
Eixos guia em aço.
Versão
Corpo básico anodizado em cores naturais.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Deslizador de guia e placas de flange anodizados.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulos pórticos com eixos de aço de precisão e buchas de esfera. O acionamento é efetuado pneumaticamente através de um cilindro pneumático sem haste do pistão. Alta capacidade de carga devido ao perfil de alumínio endurecido autoportante. Os módulos podem ser utilizados em qualquer posição de montagem.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Os dados de carga são válidos para cargas dinâmicas.
Repetibilidade precisa de ±0,02 mm.
Faixa de temperatura
+5 °C até +70 °C
(+5 °C até +60 °C em tamanho 65)
(+5 °C até +60 °C em tamanho 65)
Sob consulta
* Outros comprimentos (curso S máx. 5000 mm), bem como posições intermediárias.
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.