Parafuso limitador aço 20010-08022
- Superfícies de encosto virada para a dianteira
- Superfícies de encosto endurecidas
Sales unit
8,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Stop screw
Main
material
steel
L=Length
22
SW
13
UNSPSC Code
31161539
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
Aço
Classe de resistência 8.8.
Classe de resistência 8.8.
Versão
Parafuso limitador brunido.
Superfícies de encosto endurecidas (52 HRC).
Porca zincada.
Superfícies de encosto endurecidas (52 HRC).
Porca zincada.
Indicação
A cabeça do parafuso foi usinada antes do processo de endurecimento, garantindo uma superfície de encosto definida e permanentemente estável.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.