text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Stop screw
Main material
steel
L=Length
55
SW
13
UNSPSC Code
31161539
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
Aço
Classe de resistência 8.8.
Versão
Parafuso limitador brunido.
Superfícies de encosto endurecidas (52 HRC).
Porca zincada.
Indicação
A cabeça do parafuso foi usinada antes do processo de endurecimento, garantindo uma superfície de encosto definida e permanentemente estável.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought