Parafuso limitador aço 20010-08088
- Flat machined stop face
- Hardened stop face
Unidade de venda
8,97 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso limitador
Material
do corpo
básico
aço
L=Comprimento
88
SW
13
UNSPSC Code
31161539
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
Aço
Classe de resistência 8.8.
Classe de resistência 8.8.
Versão
Parafuso limitador brunido.
Superfícies de encosto endurecidas (52 HRC).
Porca zincada.
Superfícies de encosto endurecidas (52 HRC).
Porca zincada.
Indicação
A cabeça do parafuso foi usinada antes do processo de endurecimento, garantindo uma superfície de encosto definida e permanentemente estável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.