Unidade de elevação pneumático alumínio 20050-4025
- Design compacto com guia de rolos cruzados
- Capacidade de carga até 185 N
- Alta precisão de ajuste dos módulos entre si graças ao sistema de centragem
- Repetibilidade muito alta
- Sistema de batente endurecido, externo e variável
Unidade de venda
1 067,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade de elevação
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material
do corpo
básico
alumínio
Material
dos componentes
aço
F6=Força de retração
a 6 bar
(N)
55
F6=Força do pistão
a 6 bar
(N)
80
A
21
A1
39
A2
27,5
A3
12
A4
12,5
Amortecedor adequado
26300-0810008
B
42
B1
57
Capacidade de
carga dinâmica
N
1640
Capacidade de
carga estática
N
1640
Cilindro-Ø
16
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
9,3
Curso
S
25
D
7
D1
4,2
D2
M4
D3
M8x1
E
32
H
86
H1
10
H2
10
M1
Nm
15
M2
Nm
15
M3
Nm
18
P
5
P1
12
P2
16
S1
26 + S/2 (curso)
S2
10
S3
16,5
Sensor de proximidade
adequado
20900-020X5000
T
1,6
T1
6
Tamanho
4
UNSPSC Code
31161537
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com guia de rolos cruzados. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).
Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.