text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Unidade de elevação
Versão 1
pneumático
Versão 2
com guia linear de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
F6=Força de retração a 6 bar (N)
175
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
185
A
30
A1
38
A2
38
A3
17,5
A4
14
Amortecedor adequado
26310-1410012
B
60
B1
78
Capacidade de carga dinâmica N
2600
Capacidade de carga estática N
2600
Cilindro-Ø
25
Conector adequado
20950-010X2000
Consumo de ar a cada curso duplo com 6 bar (ccm)
23,8
Curso S
25
D
10
D1
6,4
D2
M6
D3
M14x1
E
48
H
104
H1
12
H2
12
M1 Nm
33
M2 Nm
33
M3 Nm
56
P
6
P1
16
P2
18
S1
33 + S/2 (curso)
S2
11
S3
17
Sensor de proximidade adequado
20915-020
T
2,1
T1
9
Tamanho
6
UNSPSC Code
31161537
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Carcaça em alumínio de alta resistência.
Sistema de batente em aço.
Versão
Carcaça anodizada.
Sistema de batente endurecido e brunido.
Indicação
Unidades de elevação pneumáticas são livres de manutenção e possuem uma estrutura compacta com guia de rolos cruzados. Comando através de válvula direcional 4/2 ou 5/2. O acionamento é efetuado através de ar comprimido 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubrificado ou não lubrificado. Conexão de ar comprimido M5.
Os módulos de mesmo tamanho podem ser combinados entre eles sem placas adaptadoras, através do sistema de centralização preciso, por meio de anéis de centragem (20240).

Repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Indicação de desenho
1) Conexões para ar comprimido
2) Escareado para o parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762-M4
Acessórios
26300 Amortecedor.
83000-15 Sensor de proximidade.
80150 Conector de encaixe.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram