text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Coluna de guiamento
Versão 1
com elemento de centralização
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
18
L=Comprimento
36
Chave de aço
1.7139
D1
26
D2
31
L1
165
L2
6
L3
9
L4
7
UNSPSC Code
23153000
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
Guide column low carbon steel 1.7139.
Version
case-hardened.
Note
Steel guide columns with centring collar and two precision diameters offer a solution for precise guiding tasks in demanding applications. These guide columns offer highest precision, stability and flexibility in the machining process.

With an integrated centring collar and two precision diameters, these guide columns enable optimum alignment and positioning of tools and dies. This offers high adaptability and opens up new possibilities for precise machining tasks.

The 3+1 principle ensures the correct assembly of the two die halves. 3 guide elements with large diameters and 1 guide element with a smaller diameter are incorporated.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought