Coluna de guiamento com elemento de centralização aço cementado 21597-20056155
- Dois diâmetros de ajuste
- Montagem simples
- Precisão e adaptabilidade
- Estabilidade e flexibilidade
Unidade de venda
50,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Coluna de guiamento
Versão 1
com elemento de centralização
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Diâmetro
20
L=Comprimento
56
Chave de aço
1.7139
D1
26
D2
31
L1
155
L2
6
L3
9
L4
7
UNSPSC Code
23153000
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
Coluna de guiamento em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As colunas de guia de aço com elemento de centragem e dois diâmetros de ajuste oferecem uma solução para tarefas de guia precisas em aplicações exigentes. Essas colunas de guia oferecem a mais alta precisão, estabilidade e flexibilidade no processo de produção.
Com o elemento de centragem integrado e dois diâmetros de ajuste, essas colunas de guia permitem o alinhamento e o posicionamento ideais de ferramentas e formas. Isso oferece alta adaptabilidade e cria novas possibilidades para tarefas de usinagem precisas.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Com o elemento de centragem integrado e dois diâmetros de ajuste, essas colunas de guia permitem o alinhamento e o posicionamento ideais de ferramentas e formas. Isso oferece alta adaptabilidade e cria novas possibilidades para tarefas de usinagem precisas.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.