Coluna de guiamento aço cementado 21597-05-32056055
- Dois diâmetros de ajuste
- Montagem simples
- Encaixe fixo
Unidade de venda
29,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Coluna de guiamento
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Diâmetro
32
L=Comprimento
56
Chave de aço
1.7139
D1
42
D2
47
L1
55
L2
6
L3
7
UNSPSC Code
23153000
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
Coluna de guiamento em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As colunas de guia de aço sem elemento de centralização e para a fabricação de ferramentas e formas oferecem uma solução confiável para tarefas de guia precisas. Essas colunas de guia são especialmente concebidas para garantir flexibilidade e adaptabilidade em várias aplicações de fabricação sem a necessidade de elemento de centragem.
A colunas de guia garantem uma estabilidade e capacidade de suporte de carga excelente. Permitem a guia e o posicionamento confiáveis de ferramentas e formas, resultando em resultados precisos de usinagem.
As colunas de guia foram concebidas para funcionar sem elemento de centragem e ainda assim oferecer alta precisão e repetibilidade. Essa característica os torna ideais para aplicações em que o uso do elemento de centragem não é necessário.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
A colunas de guia garantem uma estabilidade e capacidade de suporte de carga excelente. Permitem a guia e o posicionamento confiáveis de ferramentas e formas, resultando em resultados precisos de usinagem.
As colunas de guia foram concebidas para funcionar sem elemento de centragem e ainda assim oferecer alta precisão e repetibilidade. Essa característica os torna ideais para aplicações em que o uso do elemento de centragem não é necessário.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.