Coluna inclinada aço cementado 21597-25-18110
- Alinhamento e posicionamento preciso
- Opções versáteis de adaptação
- Longevidade
Unidade de venda
19,94 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Coluna inclinada
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Diâmetro
18
L=Comprimento
110
Chave de aço
1.7139
D1
21
L1
22
L2
3
L3
7
UNSPSC Code
23153000
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
Colunas inclinada em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
As colunas inclinadas de aço com colar cônico são a solução ideal para tarefas de guia precisas na fabricação de ferramentas e formas. As colunas servem para o posicionamento confiável e preciso de ferramentas, formas ou componentes.
As colunas inclinadas com colar cônico permitem o alinhamento preciso e consistente de ferramentas e formas. O colar cônico serve como um elemento de guia de precisão que garante um posicionamento seguro e minimiza deslocamentos indesejados durante o processo de trabalho.
As colunas inclinadas com colar cônico têm uma variedade de aplicações na fabricação de ferramentas e formas. São usadas para manter ferramentas, formas ou componentes em alinhamento preciso, seja para usinagem, moldagem por injeção ou outros processos de fabricação.
As colunas inclinadas com colar cônico permitem o alinhamento preciso e consistente de ferramentas e formas. O colar cônico serve como um elemento de guia de precisão que garante um posicionamento seguro e minimiza deslocamentos indesejados durante o processo de trabalho.
As colunas inclinadas com colar cônico têm uma variedade de aplicações na fabricação de ferramentas e formas. São usadas para manter ferramentas, formas ou componentes em alinhamento preciso, seja para usinagem, moldagem por injeção ou outros processos de fabricação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.