Pino guia aço cementado 21597-10-22360
- Guia e posicionamento preciso
- Longevidade
- Robustez
Unidade de venda
51,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino guia
Material
do corpo
básico
aço cementado
D=Diâmetro
22
L=Comprimento
360
Chave de aço
1.7139
D1
26
L1
15
L2
7
UNSPSC Code
23153000
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
Pino guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os pinos de guia de aço são a solução perfeita para tarefas de guia precisas em processos de fabricação exigentes. Os pinos de guia oferecem elevada estabilidade, durabilidade e precisão em uma variedade de casos de aplicação.
Os pinos de guia permitem uma construção robusta, que mesmo sob carga intensa, garantem uma guia confiável. São usados para posicionar ferramentas e formas de maneira segura e exata, a fim de obter resultados de usinagem de alta precisão.
Os pinos de guia são concebidos para proporcionar deslocações e alinhamento suaves, aumentando a eficiência e a qualidade de seus processos de fabricação. A sua usinagem precisa garante um desempenho consistente durante toda a vida útil.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Os pinos de guia permitem uma construção robusta, que mesmo sob carga intensa, garantem uma guia confiável. São usados para posicionar ferramentas e formas de maneira segura e exata, a fim de obter resultados de usinagem de alta precisão.
Os pinos de guia são concebidos para proporcionar deslocações e alinhamento suaves, aumentando a eficiência e a qualidade de seus processos de fabricação. A sua usinagem precisa garante um desempenho consistente durante toda a vida útil.
O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.