text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino guia
Material do corpo básico
aço cementado
D=Diâmetro
40
L=Comprimento
200
Chave de aço
1.7139
D1
48
L1
15
L2
10
UNSPSC Code
23153000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Pino guia em aço cementado 1.7139.
Versão
cementado.
Indicação
Os pinos de guia de aço são a solução perfeita para tarefas de guia precisas em processos de fabricação exigentes. Os pinos de guia oferecem elevada estabilidade, durabilidade e precisão em uma variedade de casos de aplicação.

Os pinos de guia permitem uma construção robusta, que mesmo sob carga intensa, garantem uma guia confiável. São usados para posicionar ferramentas e formas de maneira segura e exata, a fim de obter resultados de usinagem de alta precisão.

Os pinos de guia são concebidos para proporcionar deslocações e alinhamento suaves, aumentando a eficiência e a qualidade de seus processos de fabricação. A sua usinagem precisa garante um desempenho consistente durante toda a vida útil.

O princípio 3+1 garante a montagem correta das duas metades da forma. São instalados 3 elementos de guia com diâmetro maior e um elemento de guia com diâmetro menor.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram