Fita métrica horizontal aço branco pintado 21886-00021013X2000
- Áreas de aplicação: máquinas, mesas de trabalho, bancadas de trabalho
Unidade de venda
12,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fita métrica
Versão 1
horizontal
Forma
A
Tipo de
produto
Fita métrica
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
pintado
Cor
do corpo
básico
branco
B=Largura
13
H=Altura
0,5
L=Comprimento
2000
N=ponto zero
à esquerda
S=Escalonamento
em ambos os lados
Divisão
1 mm
Modo de fixação
autocolante
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça pintada em branco.
Indicação
Fitas métricas com escalas de graduação em mm na borda superior e inferior, além de numeração contínua em centímetros na cor preta. Números decimais em vermelho (versão abaixo de 1 m de comprimento e ponto zero centrado, disponível apenas na cor preta).
As fitas métricas possuem uma parte traseira auto-adesiva, que é fornecida com uma película protetora. Essa película deve ser removida antes da adesão final.
As fitas métricas possuem uma parte traseira auto-adesiva, que é fornecida com uma película protetora. Essa película deve ser removida antes da adesão final.
Aplicação
As escalas de graduação são usadas sempre que se tratar de uma medição precisa.
Elas são utilizadas em máquinas, mesas e bancadas de trabalho.
Elas são utilizadas em máquinas, mesas e bancadas de trabalho.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.