text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de aperto
Material do corpo básico
alumínio
Superfície Corpo básico
anodizado
B
20
B1
16
D
40
D1
14
D2
14,7
G para parafuso de cabeça cilíndrica
M03
H
11
H1
13
L
28
L1
22
M
M2
UNSPSC Code
31161708
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
Os anéis de aperto são usados para conectar os componentes uns aos outros com segurança. Com seu design estável e fabricação precisa, os anéis de aperto permitem a montagem e o alinhamento confiáveis de eixos ou eixos. Os furos para parafusos oferecem uma fixação simples e segura. Ideal para aplicações em que é necessária uma solução compacta e robusta.
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
*Tolerância recomendada para o eixo f8, g6, h5-h9

São fornecidos parafusos de fixação de aço inoxidável M3 ou M4.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought