Anel de aperto alumínio anodizado 21889-20-40162
Unidade de venda
47,22 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de aperto
Material
do corpo
básico
alumínio
Superfície
Corpo básico
anodizado
B
20
B1
16
D
40
D1
16
D2
14,7
G
para parafuso
de cabeça cilíndrica
M03
H
11
H1
14
L
28
L1
22
M
M2
UNSPSC Code
31161708
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
Os anéis de aperto são usados para conectar os componentes uns aos outros com segurança. Com seu design estável e fabricação precisa, os anéis de aperto permitem a montagem e o alinhamento confiáveis de eixos ou eixos. Os furos para parafusos oferecem uma fixação simples e segura. Ideal para aplicações em que é necessária uma solução compacta e robusta.
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
*Tolerância recomendada para o eixo f8, g6, h5-h9
São fornecidos parafusos de fixação de aço inoxidável M3 ou M4.
São fornecidos parafusos de fixação de aço inoxidável M3 ou M4.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.