Anel de aperto alumínio anodizado 21889-20-46142
Sales unit
50,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
B
24
B1
20
D
46
D1
14
D2
17,7
G
for
socket head screw
M03
H
11
H1
13
L
36
L1
28
M
M3
UNSPSC Code
31161708
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
Os anéis de aperto são usados para conectar os componentes uns aos outros com segurança. Com seu design estável e fabricação precisa, os anéis de aperto permitem a montagem e o alinhamento confiáveis de eixos ou eixos. Os furos para parafusos oferecem uma fixação simples e segura. Ideal para aplicações em que é necessária uma solução compacta e robusta.
Material
Alumínio.
Versão
peça anodizada.
Indicação
*Tolerância recomendada para o eixo f8, g6, h5-h9
São fornecidos parafusos de fixação de aço inoxidável M3 ou M4.
São fornecidos parafusos de fixação de aço inoxidável M3 ou M4.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.