{"product":{"productId":"agid.36680","price":58.87,"name":"Fixador de deslize para perfil quadrado"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em Zamak.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável.
Mola de lâmina em bronze fosfatada.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável.
Mola de lâmina em bronze fosfatada.
Versão
Carcaça cromada.
Botão rotativo preto ou laranja, reforçado com shot peening.
Pinos de fixação e chaveta com superfície sem proteção anticorrosiva.
Botão rotativo preto ou laranja, reforçado com shot peening.
Pinos de fixação e chaveta com superfície sem proteção anticorrosiva.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Fixador de deslize para perfil quadrado, botão rotativo preto
a partir de
58,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Fixador de deslize para perfil quadrado, botão rotativo laranja
a partir de
58,87 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Carcaça em Zamak.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável.
Mola de lâmina em bronze fosfatada.
Botão rotativo em termoplástico PA (poliamida).
Pinos de fixação e chaveta em aço inoxidável.
Mola de lâmina em bronze fosfatada.
Versão
Carcaça cromada.
Botão rotativo preto ou laranja, reforçado com shot peening.
Pinos de fixação e chaveta com superfície sem proteção anticorrosiva.
Botão rotativo preto ou laranja, reforçado com shot peening.
Pinos de fixação e chaveta com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Ao ativar o botão rotativo, os pinos de fixação montados na parte inferior do fixador de deslize serão apertados através de molas e pressionados para baixo. Ambos os pinos de fixação serão pressionados contra a superfície, travando o fixador de deslize.
Princípio de funcionamento
Os fixadores de deslize podem ser utilizados em 2 diferentes tipos de operação.
Modo de operação 1:
Sistema deslocável.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado com a placa de calço (21888-15) ou com um elemento de montagem, ele poderá se deslocar sobre um perfil quadrado fixo.
Modo de operação 2:
Sistema fixo.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado (fixado) diretamente sobre uma placa, o perfil quadrado poderá ser deslocado.
Modo de operação 1:
Sistema deslocável.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado com a placa de calço (21888-15) ou com um elemento de montagem, ele poderá se deslocar sobre um perfil quadrado fixo.
Modo de operação 2:
Sistema fixo.
Se o fixador de deslize estiver aparafusado (fixado) diretamente sobre uma placa, o perfil quadrado poderá ser deslocado.
Indicação de desenho
1) Mola de lâmina
2) Linha de leitura para escalas
2) Linha de leitura para escalas
Acessórios
Placas de calço 21888-15.
Escalas em aço inoxidável 21880.
Escalas em aço inoxidável 21880.