Placa de calço aço inoxidável 21888-15-50
- Acessórios para fixadores deslizantes para perfil quadrado
- Para elevação do fixador de deslize em aprox. 3 mm
Unidade de venda
7,44 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Placa de calço
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
L=Comprimento
50
D1
5,5
P
40
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Aço inoxidável.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Placas de calço elevam o fixador de deslize aprox. 3 mm.
São utilizadas para deslocar o fixador de deslize sobre o perfil quadrado fixo.
São utilizadas para deslocar o fixador de deslize sobre o perfil quadrado fixo.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.