Gaiola de rolos para guias lineares de trilhos plástico 21052-03200
- Comprimento de acordo com o desejo do cliente
- Carga por rolo até 400 N
Unidade de venda
487,60 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Gaiola de rolos
Versão 1
para guias lineares de trilhos
Material
do corpo
básico
plástico
Material
dos componentes
aço ferramenta
D=Diâmetro dos rodízios
3
H=Altura
7,5
N=Quantidade de rodízios
200
B
1
Carga
F
em N/rolo
100
Quantidade
dos rolos
2-200
T
(divisão)
5
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrição
Material
Gaiola em plástico, rolos em aço ferramenta 1.2842.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.