text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Trilho de guia
Versão 1
endurecido
Versão 2
polido
Forma
A
Material do corpo básico
aço ferramenta
B1=Largura
9
H=Altura
8
L=Comprimento
75
B
18
B2
3,5
C
10,8
D1
M4
D2
3,3
D3
6
E
0,6
F N
213
K
3,1
L1
12,5
L2
2x25
Tamanho
3
UNSPSC Code
31171508
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
Forma A:
Aço ferramenta, dureza do material 58-62 HRC.
As superfícies são finamente retificadas.
Forma B:
Aço de corte rápido com revestimentos deslizantes de PTFE.
Os revestimentos deslizantes são autolubrificantes.
Indicação para encomenda
Para obter uma guia completa composta por com um trilho de tamanho 6, comprimento de 300 mm e um curso de 100 mm são necessários os seguintes elementos:

2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200

(informar comprimento L, por ex. B. 300 para L = 300 mm)
Indicação
Em condições normais de instalação e lubrifição, é possível alcançar a velocidade máx. 15 m/min.
O coeficiente de atrito pode ser calculado com 0,04-0,08, dependendo da lubrificação.
A lubrificação é realizada com óleos convencionais para lubrificar guias.
As guias longitudinais são usadas para tarefas de movimentação, usinagem e posicionamento.
Aplicação
- automação industrial
- máquina-ferramenta
- máquinas especiais
- dispositivos de ferramentas
- aparelhos de medição
Faixa de temperatura
-40 °C até +80 °C.
Vantagens
- curso de deslizamento sem efeito stick-slip
- ótimas propriedades de funcionamento de emergência
- altamente resistente ao desgaste
- ótimo amortecimento de vibrações
- resistente à sujeira, ao choque e impactos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought