text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Denominação
Eixo guia de precisão
Versão 1
com furo de fixação
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
D=Diâmetro
40h6
L=Comprimento
600
Chave de aço
1.1213
Dureza superficial HRC
62 ±2
E1
200
L máx.
7800
M
M10
Profundidade de endurecimento máx.
1,5-2,0
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
Description

Material

Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.

Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.

A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.

Adequado para suportes de eixo 21565.
Indicação de desenho
1) chanfrado
Acessórios
Suportes de eixo 21565.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought