Eixo guia de precisão com furo de fixação aço endurecido, retificado e com cromo duro 21590-112375X0600
- Superfície temperada indutiva
- A superfície de diamante oferece uma alta resistência ao desgaste
- Esquema de furação adequado para suporte para eixo 21565
Sales unit
57,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Eixo guia de precisão
Versão 1
com furo de fixação
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
endurecido, retificado e com cromo duro
D=Diâmetro
12h7
L=Comprimento
600
Chave de aço
1.1213
Dureza
superficial
HRC
65 - 70
E1
75
L
máx.
6200
M
M4
Parafuso
de fixação
adequado
M4
Profundidade de
endurecimento
máx.
0,6-1,0
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
Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.
Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.
A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.
A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.
Adequado para suportes de eixo 21565.
Adequado para suportes de eixo 21565.
Indicação de desenho
1) chanfrado
Acessórios
Suportes de eixo 21565.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.