text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Eixo guia de precisão
Versão 1
com furo de fixação
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
D=Diâmetro
40h6
L=Comprimento
600
Chave de aço
1.4034
Dureza superficial HRC
51 - 55
E1
200
L máx.
4900
M
M10
Profundidade de endurecimento máx.
1,5-2,0
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
Aço 1.1213.
Aço inoxidável 1.4034.
Aço inoxidável 1.4112.

Versão
Aço, retificado.
Aço, retificado e em cromo duro, espessura da camada 5 - 10 µm.
Aço inoxidável, retificado.

A superfície dos eixos de aço de precisão são geralmente tratadas termicamente pelo
processo de têmpera por indução.
Indicação
Os valores de superfície alcançados no procedimento de endurecimento indutivo garantem que as superfícies tenham uma alta resistência ao desgaste.

Adequado para suportes de eixo 21565.
Indicação de desenho
1) chanfrado
Acessórios
Suportes de eixo 21565.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought