text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Eixo guia de precisão
Versão 1
com furo de fixação
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
endurecida e polida
D=Diâmetro
30h6
L=Comprimento
600
Chave de aço
1.4112
Dureza superficial HRC
52-56
E1
150
L máx.
7800
M
M10
Parafuso de fixação adequado
M10
Profundidade de endurecimento máx.
0,9-1,7
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
Steel 1.1213.
Stainless steel 1.4034.
Stainless steel 1.4112.

Version
Steel, ground.
Steel, ground and hard-chromed, chrome coating 5 - 10 µm.
Stainless steel, ground.

The precision steel shafts are generally inductively surface hardened.
Note
The surface value obtained during the inductive hardening process guarantees high surface wear resistance.

Suitable for shaft supports 21565.
Drawing reference
1) chamfered
Accessory
Shaft supports 21565.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought